The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 进入限制 |
辅助锁扣选项 |
| 系列 |
50系列 |
| 保持器款式 |
隐藏式保持器 (双孔安装) |
| 尺寸系列 |
中型 |
| Style |
轻载 |
| 杠杆式 |
拉环位置向上 |
| 级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|