The store will not work correctly when cookies are disabled.
97-50-110-11
上偏心系列门锁, 中型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸,50系列 |
| Style |
轻载 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 杠杆式 |
拉环位置向上 |
| 类型 |
Stud Assembly |
| 级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
729
|
2026-11-08
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
179
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
119
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
80
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
9
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
8
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|