The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 系列 |
30系列 |
| 保持器款式 |
隐藏式保持器 (按钮式) |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 杠杆式 |
拉环位置向上 |
| 级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
270
|
2026-04-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
82
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
50
|
2026-04-08
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-04-03
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-04-08
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|