The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-MA-8B-50
可拆式脱卸铰链, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 铰链款式 |
偏置接合套款式 |
| 级别 |
96 - 可拆式脱卸铰链 |
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2026-04-24
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|