96-DHLOM-6048-L

可拆卸铰链直列式铰链, 隐藏式安装, 钢, 蓝锌镀层, 灰色

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
安装类型 隐藏式安装
系列 D series
铰链款式 同轴接合套款式
级别 96 - 可拆式脱卸铰链
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。