The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-DHLOM-5040-H-R
可拆卸铰链直列式铰链, 隐藏式安装, 钢, 蓝锌镀层, 灰色
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
Blue Zinc |
| 颜色/外形 |
灰色 |
| 安装类型 |
隐藏式安装 |
| 系列 |
D series |
| 铰链款式 |
Lift-Off Hinge |
| 级别 |
96 - 可拆式脱卸铰链 |
索斯科的 96 铰链允许您轻松、快速且安全地将门卸下,无需使用任何工具。非脱卸配置允许永久性安装,提供样式多样的铰链以满足不同的应用需求。不锈钢、镀铬和镀铬抛光能美化表面处理,并提升应用美感。96 系列有利于设计师灵活选择实惠的解决方案内的大量设计选项。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.