The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-T-340-16
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 大型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 锁头款式 |
防破坏锁头 |
| 尺寸系列 |
大尺寸 85 |
| 螺栓长度(F) |
19.90 |
| 螺栓长度(L) |
15.20 |
| 螺栓长度(U) |
11.30 |
| 长度 |
11.30 |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.