85-35-295-15

DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 大型, 钢, 浸锌涂层, 银色

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 浸锌涂层
颜色/外形 银色
安装 铆钉
搭扣款式 铆接式
尺寸系列 大尺寸 85
类型 中型 – 152 毫米(5.98 英寸)
级别 81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。