The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-5-B-000
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, Medium Size 82,
性能详述
| 尺寸系列 |
中等尺寸82 |
| 类型 |
配件 |
| 级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.