The store will not work correctly when cookies are disabled.
82-11-500-20
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸82 |
| 螺栓长度(L) |
16.40 |
| 长度 |
16.40 |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
12
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|