The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-70-301-20
T形手柄及手环门锁, 大型, T 型手柄 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
25.40 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
57.00 |
| 手柄款式 |
T 型手柄款式 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
68 - T形手柄及手环锁 |
提供针对工业环境下简易门锁操作要求的大尺寸的,更便利操作的间距,和更大的门框偏离尺寸。大型拉手使间距扩大,即使是对于戴手套的手来说。90°旋角提供快速,简易开启。所有部件均安装于内部,使外观显得洁净。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|