The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-20-101-20
T形手柄及手环门锁, 手环款式 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
3.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
25.40 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
25.40 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
50.80 |
| 手柄款式 |
手环款式 |
| 级别 |
68 - T形手柄及手环锁 |
提供针对工业环境下简易门锁操作要求的大尺寸的,更便利操作的间距,和更大的门框偏离尺寸。大型拉手使间距扩大,即使是对于戴手套的手来说。90°旋角提供快速,简易开启。所有部件均安装于内部,使外观显得洁净。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
1
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|