The store will not work correctly when cookies are disabled.
68-10-101-10
T形手柄及手环门锁, 中型, 单点锁定, T 型手柄 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
19.10 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
3.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
25.40 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
25.40 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
50.80 |
| 手柄款式 |
T 型手柄款式 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 锁定点 |
单点锁定 |
| 级别 |
68 - T形手柄及手环锁 |
提供针对工业环境下简易门锁操作要求的大尺寸的,更便利操作的间距,和更大的门框偏离尺寸。大型拉手使间距扩大,即使是对于戴手套的手来说。90°旋角提供快速,简易开启。所有部件均安装于内部,使外观显得洁净。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1123
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
736
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
439
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
33
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|