The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-206-06-16
螺纹铆钉, 铝合金, 本色
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 锁头款式 |
全规格扁头 |
| 销钉材料 |
铝合金 |
| 钉杆直径 |
4.8 mm |
| 级别 |
10/38 - 螺纹铆钉 |
不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
3000
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1603
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
83
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
49
|
2026-04-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|