38-104-07-13

螺纹铆钉, 铝合金, 本色

要求报价
性能详述
材料 铝合金
表面处理 本色
颜色/外形 光亮
锁头款式 通用锁头
销钉材料 经钝化的不锈钢
钉杆直径 3.2 mm
级别 10/38 - 螺纹铆钉
不同材料产生高强度永久粘合力,如金属,木材,石板,由索斯科驱动铆钉通过透孔和盲孔安装。简易安装和撤除使驱动铆钉适合大型工作环境,具有很经济的安装和撤除成本。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。