The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
橡胶, 钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 系列 |
284系列 |
| 操作 |
杠杆支撑 |
| 级别 |
37 –杠杆支撑式门锁 |
37 杠杆支撑式门锁的长手柄设计有利增加平衡力,用户只需花费较少气力,即可产生较高的锁模负荷。内置棘爪可将手柄保持于关闭的位置,并防止因冲击或振动而被意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
11
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|