The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 材料厚度 |
19.10 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
14.60 |
| 锁头直径 |
12.70 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸12 |
| 长度 |
28.20 |
| 类型 |
垫圈 |
| 级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.