| 锁头款式 | 一字头埋入 |
|---|---|
| 尺寸系列 | 尺寸5 |
| 类型 | 线缆类别3 |
| 级别 | D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
| 编码 | 72,794.00 |
| DFCI 号码 | 2506-20-20-24-C3Y |
| 军用标准 | MIL-F-5591C |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
| 锁头款式 | 一字头埋入 |
|---|---|
| 尺寸系列 | 尺寸5 |
| 类型 | 线缆类别3 |
| 级别 | D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
| 编码 | 72,794.00 |
| DFCI 号码 | 2506-20-20-24-C3Y |
| 军用标准 | MIL-F-5591C |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。