The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
K5-2856-07
Link Lock Spannverschlüsse, Große Ausführung, Spannfeder, Stahl, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Größe
Große Ausführung
Druckfeder
Spannfeder
Typ
Lichtleiter
Class
K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
530
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
400
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
220
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
64
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
40
2026-04-02
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
18
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
6
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Handy FIX
Warsaw Poland
4
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388