37 - 플렉서블 핸들 래치
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.
![37 - 플렉서블 핸들 래치 37 - 플렉서블 핸들 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/37 Flexible-Handle-Latches-968x432.jpg)
유연성 있는 검정색 EPDM 고무 손잡이는 진동을 흡수하고 줄여주며 정렬과 공차의 변화에도 불구하고 단단한 래치 그립을 보장하는 유연성을 제공합니다.
- 유연성 있는 래치 몸체는 진동과 충격에도 패널을 안정적으로 고정
- 간단하고 직관적인 당겨서 체결하는 작동 방식
- 실외 사용에 적합한 부식 및 UV 저항성 재질
- 부드러운 래치 몸체는 도장 또는 광택 처리된 표면 손상을 방지
- 5가지 래치 사이즈, 두 가지 손잡이 스타일 중에서 선택
- 다양한 크기와 장착 옵션으로 애플리케이션 요구에 맞는 강도와 크기 선택 가능
- 스틸 및 스테인레스 스틸 재질의 장착 브래킷 및 키퍼 선택