The store will not work correctly when cookies are disabled.
F7-548-3
灵活T形手柄门锁, 不锈钢, 经钝化的, 本色
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 锁头款式 |
2 号十字头型 |
| 长度 |
16.10 |
| 级别 |
F7 - T 型手柄锁 |
F7灵活 T 型手柄锁能够适应错位的不规则性,而且不导电、抗紫外线手柄具有持续的吸振能力,可实现宁静且稳固的锁定。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
28
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
27
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
25
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
9
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
7
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2026-03-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|