The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-45-101-15
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 大型, 钢, 浸锌涂层, 银色
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 搭扣款式 |
侧安装 |
| 尺寸系列 |
大尺寸 85 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
627
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
335
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
36
|
2026-04-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
17
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|