N5 リフト&ターン コンプレッションラッチ- スペースを最大限に有効活用
新製品「N5 リフト&ターン コンプレッションラッチ」が登場しました。高い密封性能と幅広で使いやすいT型ハンドルをコンパクトに一体化。小型かつ、高い圧縮力とスムーズな使い勝手のコンプレッションラッチをお探しの方、そのニーズにお応えできる製品です。
掴みやすく、確実に操作
作業のしやすさは、現場の環境に左右されます。寒さや雨の降る屋外での作業や、エンクロージャ内の格納物に素手で触れられない場合などの制約がある際、厚手の手袋を着けたままでは小さいドアラッチをスムーズに掴んだり操作したりしづらくストレスになりますが、手袋を外すのは安全上得策ではありません。新しい「N5 リフト&ターン コンプレッションラッチ」は、このようなジレンマを解決します。幅広で使いやすいT型ハンドルを備えたN5 コンプレッションラッチは手袋装着時でも簡単に操作でき、使用時以外には、ハンドルを低背のラッチハウジング内に安全に折りたたんで格納できます。
外部からの侵入を防ぐ
エンクロージャが設置される環境は多岐に渡り、それぞれの要件を満たす必要があります。すべてのエンクロージャが無菌ラボ向けであれば、と思ったことのある設計者は少なくないかもしれません。現実には外部からエンクロージャ内への特定の物質などの侵入を防ぐ必要があり、それらの主な侵入経路はアクセスパネルです(パネル開放中は侵入を防ぐことはできません)。N5 コンプレッションラッチは、パネル閉鎖中、圧縮の力でパネルをしっかりと締め付けて固定します。NEMA4/IP65防水防塵規格に準拠、強い圧縮力を備えたラッチとガスケットと併用することで外部からのホコリや水の侵入を防ぎ、エンクロージャ内部の機器や格納物を保護します。
ラッチでスペースを最適化できるのか?
答えは「Yes」です。これらの利点と性能をコンパクトに一体化したN5 リフト&ターン コンプレッションラッチは、エンクロージャ内の有効スペースを最大化し、またパネル表面の占有スペースを最小化します。現在お手持ちの設計で、使いやすさと高い密封性能の両立にお困りでしょうか? N5 リフト&ターン コンプレッションラッチをご活用いただけるかもしれません。詳しくは製品仕様 をご覧ください。
幅広いロック・セキュリティの選択肢
それぞれ異なるセキュリティ要件を満たすための高価なカスタマイズは必要ありません。N5 リフト&ターン コンプレッションラッチは、あらゆるセキュリティのニーズに応える幅広いロックあり/なしオプションを取り揃えています。ロックあり仕様はキーロックコア各種およびNo.2プラスリセス、マイナスリセスや六角リセスなどの工具使用バージョンを展開しており、追加カスタマイズの必要なくユーザーそれぞれのセキュリティニーズに対応します。
N5 リフト&ターン コンプレッションラッチについて詳しくは、N5シリーズ製品ページ をご覧ください。