サウスコ、過酷・高負荷用途向け回転ラッチを発表 重機キャビンドアのアクセスを簡素化し オペレーターの安全を強化
サウスコは、当社の「R4 回転ラッチ」製品ラインに新しく、ドア内側および外側の両方からラッチを独立操作できる機構を備えたヘビーデューティーバージョン「R4-50 回転ラッチ(デュアルトリガー)」を発表しました。 オフハイウェイ機器や農機をはじめとする重機のエントリードアは、オペレーターの日々の業務を妨げる要因となることがあり、例として過酷環境に起因する振動、不意にドアが開くことによる安全性のリスクや、アクセス機構の複雑さによる作業効率の低下などが挙げられます。重機には、頑丈さ、信頼性と取り扱いやすさを備え、かつ保護できるラッチシステムが求められています。
サウスコの新製品「R4-50 回転ラッチ(デュアルトリガー)」は、このような課題に正面から向き合い、過酷環境向けに設計開発された製品です。
主な特徴:
- ドア内側・外側から独立操作が可能 – キャビンへの出入りをより簡単にし、安全対策を向上
- プリロード内側ハンドレバー –高衝撃環境向け機能。ノイズと振動を軽減し、よりスムーズで信頼性の高い動作を実現
- 偶発的な作動を防止 – 不意にドアが開くなどの意図しない動きを最小化し、オペレーターの安全と重機の保護を確保
- 「開け方」を柔軟に選択可能 – ケーブルまたはロッド経由で機械的に遠隔開放、もしくは直接プッシュ開放を、キャビン設計のニーズに合わせて選択可能
高い耐久性を持つサウスコのR4回転ラッチシリーズは、さまざまなニーズに応える幅広いモデルを取り揃えており、若干の設定変更または設定を変更せずにそのまま用途に設置できます。耐久性の高い材料を用いた小型の機械式ラッチから電子機械式ラッチまで、さまざまな用途環境に適したモデルをお選びいただけます。R4-50 回転ラッチ(デュアルトリガー)は、FMVSS 206衝撃規格、IP65防塵防水規格、EN 45545-3耐火性規格および、耐振動規格に準拠しています。
R4-50 回転ラッチ(デュアルトリガー)は、長らく信頼をいただいているサウスコのR4回転ラッチシリーズに新たに加わった過酷・高負荷用途向けヘビーデューティーバージョンで、オペレーターの安全性、頑丈な耐久性とアクセスのシンプル化を1つにまとめ、コスト効率性に優れたシステムです。さらに、R4-50 回転ラッチ(デュアルトリガー)はサウスコのACシリーズアクチュエータと組み合わせることができ、経済的かつ高価値なソリューションとして、重機メーカーのキャビン出入り口の設計向上に貢献します。
サウスコ・ジャパン、ビジネスデベロップメントマネジャーの村岡 豪は 「新しいR4-50 回転ラッチ(デュアルトリガー)は、過酷用途で用いられる幅広い建機や農機のキャビン用途に適した、完全かつ汎用性に優れたドアエントリーシステムです。サウスコACアクチュエータに対応しているため、既存の設計をスピーディーに、コストを抑えてアップグレードすることができます」とコメントしました。