サウスコ、新製品「乾電池駆動Bluetooth® コントローラ」を発表 プラグアンドプレイに対応 アクセス制御を完全にモバイル化
サウスコは、新製品「乾電池駆動 単一出力Bluetooth® コントローラ」を発表しました。従来、Bluetooth®対応アクセス制御機器の設置は、電源供給の制限、狭小な取付スペースや、セキュリティ設定の複雑さといった課題があり、その難しさは特にモバイル環境やレトロフィット、遠隔地用途で顕著にみられました。自己完結型かつプラグアンドプレイを特徴とするサウスコの新製品は、長期間の乾電池駆動のほか、簡単に設置でき、セキュリティを確保したモバイルアクセスを可能にすることで、従来課題の克服に寄与します。
単3形乾電池4本のみでパワフルな性能を発揮
コントローラは、4本の単3形乾電池のみの給電で、12VDCラッチを2年以上稼働可能。従来方法よりも少ない数の乾電池で、一般的な最適給電に比べてメンテナンス頻度を大幅に削減します。
重要なアクセスを途切らせない冗長電源設計
電池交換作業時のダウンタイムを防ぐ冗長設計を採用。電源オーバーライドポート(現在の9Vバッテリーおよび将来の給電方法にも対応)経由で一時的に給電できるため、エンクロージャの開錠、電池交換とその後の復帰を迅速に行うことができます。
Keypanion®(キーパニオン)アプリ経由でスマート監視
電池残量の状況は常にサウスコのKeypanion®(キーパニオン)アプリで監視可能。残量が少なくなったらアプリから通知するため、適時の電池交換により急な機能停止発生の可能性を低減します。
OEMメーカー独自のモバイルアプリを使用する場合も、サウスコが提供するソフトウェア開発キット(SDK)を用いてシームレスにコントローラを顧客既存のデジタルエコシステムに統合できます。
現実のエンクロージャに使える現実的な設計
バッテリーポッド(乾電池を格納する部分)は着脱可能なため、狭小スペースや届きにくい場所でも迅速に手間をかけずに電池交換を行うことができます。電池交換は、カートリッジをスライドして出し、電池をまとめて交換し、その後押し入れるだけで、狭いエンクロージャ内でもスムーズに作業を行えます。コントローラのもう一つの大きな特徴はプラグインプレイ完全対応設計です。準備は単3形電池4本を入れ、ラッチを接続するのみ。配線接続や外部電源、追加の電子機器は一切不要です。
セキュリティ設備不要のモバイルアクセス
サウスコのKeypanion®(キーパニオン)アプリを用いて、スマートフォンなどのモバイルデバイスから直接起動、管理、そしてアクセス共有の操作が可能。サーバー設定、ITオーバーヘッド(負担)や配線が一切不要です。アクセス権限を即時に付与または解除でき、物理キーを安全なデジタル制御に置き換えることができます。
遠隔地・電源装置の無い用途に新たな可能性
自己完結型の電源、Bluetooth® 接続と、モバイルアクセスの組み合わせは、以下のような、これまで設計上難しいとされていた環境で、電子錠・電子アクセス制御の導入の可能性を広げます。
- 外部電源設備が無い遠隔地や公共施設
- 電源装置を持たない既存エンクロージャのレトロフィットおよびアップグレード
- アクセスのセキュリティと監視が求められる光成端・接続箱などの重要インフラ
サウスコの乾電池駆動Bluetooth® コントローラは、ソーラーパネル、電線や複雑なセキュリティシステムの整備が一切不要なため、設備関連コストを低減し、製品設計の自由度を広げます。
柔軟で、将来に備えたソリューション
通常稼働時以外の事態に備える電源オーバーライドポートは、従来電源に不具合が生じた際に機械的オーバーライドによって給電を回復しアクセスを可能にする信頼性の高い手段です。この機能は、いち早く本製品を試用したお客様から非常に高い評価をいただいています。
詳しくは、製品ウェブサイトsouthco.comをご覧いただくか、info@southco.com までお問合せください。