K2/K3/K4/K5:ロータリ式ドローラッチ

高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
K2/K3/K4/K5:ロータリ式ドローラッチ
全金属構造、耐久性のある回転式カム設計、優れたプルアップ仕様は、不用意に開くことを防ぐ確実なパネル密閉のための安定したグリップをラッチに提供しています。ラッチのサイズやスタイルによって使用荷重は異なります。
  • 折りたたみウィングハンドルは、薄型で安定したグリップを提供、さらに作動が簡単:持ち上げて回すだけ(リフトアンドターン) オプションのバネ装備型は、ずれを調整しますスタイライズドデザイナーシリーズのラッチは、他のサウスコ製ドローラッチの中でも1番引き出せる(12mm:0.47インチ)ラッチですインダストリアルシリーズラッチは約6~9mm(0.24インチ~0.36インチ)引き出すことが可能様々な用途のニーズに合わせるため、多数のサイズ、デザイン、材質、仕上げオプションをご用意
  • キーパーの多彩な設計により、表面に露出しないまたは細長いインラインラッチ、もしくは直角ラッチを実現スティール、ステンレススティールの材質を自然な仕上げ、メッキ仕上げ、粉体塗装(黒)仕上げでご利用いただけます

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

K2/K3/K4/K5:ロータリ式ドローラッチ

表示方法 表 リスト

43の商品1-40

降順
  1. K3-1887-52

    Latch

  2. K3-1887-07

    Latch

ページ
件