The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
K3-2694-07
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, リベット取りつけされた, スティール, 光沢
製品仕様
材質
鋼
仕上げ
亜鉛めっき、光沢クロメート処理
色
光沢
アクセス制限
制限なし
サイズ・シリーズ
スモールサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X
スプリング
リベット取付
タイプ
Receptacle
製品
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転)
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
270
2026-10-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
68
2026-10-12
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
42
2026-10-12
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
HTF Inc
Frederick MD USA
7
2026-10-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-10-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
1
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020