ロータリローラッチ

当社のロータリードローラッチは、さまざまな用途でドア、パネル、およびエンクロージャを確実に锁定するための堅牢で信頼性の高いソリューションを提供しています。これらの多目的ラッチは、ロータリーカムまたはポールメカニズムを利用して強力なロックアクションを提供し、信頼性の高い閉鎖を確保します。重役産業機器からアクセスパネルや収納スペースまで、当社のロータリーラッチは優れたパフォーマンスと安心感を提供します。

ロータリローラッチ

主な特長:

  • 回転ロック機構:誤って開かないように確実なロックを提供しながら、スムーズで効率的な操作を実現します。
  • 耐久性のある構造:鋼鉄、ステンレス鋼、またはエンジニアリングプラスチックなどの高強度材料で作られ、長期間信頼性を提供します。
  • スタイル&サイズのオプション:さまざまなデザインと構成で提供され、異なるパネルの厚さや取り付けニーズに適合します。

主な利点:

  • 強化されたセキュリティ:重要な用途に対する強力で振動に強い閉鎖を提供します。
  • 使いやすさ:スムーズな回転操作でアクセスを簡素化します。
  • 信頼性のあるシール:カタカタ音や部品の動きを防ぐためにしっかりとした閉鎖を確保します。
  • 産業機器、エンクロージャ、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、および包装などの多様な用途に対応。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ロータリローラッチ

表示方法 表 リスト

43の商品1-40

降順
  1. K3-1887-52

    Latch

  2. K3-1887-07

    Latch

ページ
件