The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
K2-3005-89
ロータリ式ドローラッチ, Mサイズ, スプリング内臓, スティール, 黒
製品仕様
材質
鋼
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
サイズ・シリーズ
ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
スプリング
ばね内蔵
タイプ
Receptacle
製品
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転)
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1046
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
439
2026-11-06
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
77
2026-11-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
40
2026-11-05
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
28
2026-10-22
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
10
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
9
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2026-11-06
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2026-10-26
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40