The store will not work correctly when cookies are disabled.
K3-2347-07
ロータリ式ドローラッチ, Sサイズ, リベット取りつけされた, スティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| Style |
ロングスライド |
| スプリング |
リベット取付 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転) |
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
590
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
456
|
2026-11-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
337
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
35
|
2026-11-05
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
28
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-11-05
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|