The store will not work correctly when cookies are disabled.
K5-2858-07
ロータリ式ドローラッチ, Lサイズ, スプリング内臓, スティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| スプリング |
ばね内蔵 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転) |
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
220
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
19
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
9
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
7
|
2026-10-29
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
4
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|