調整可能グリップドローラッチ

当社の調整可能グリップドローラッチは、パネルの厚さや許容差が異なる場所のドア、パネル、蓋、および筐体を確実に锁定する柔軟で信頼性の高いソリューションを提供します。これらの革新的な引き掛けは調整可能なグリップ範囲を特長とし、パネル寸法やガスケットの圧縮に関係なく、締め付け力を微調整してしっかりと安全に閉じることができます。産業用機器や筐体からアクセスパネルや収納スペースまで、当社の調整可能なグリップ引き掛けは柔軟性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

調整可能グリップドローラッチ

主な特長:

  • 調整可能なグリップ範囲:パネルの厚さやガスケットの圧縮の変動に対応し、一貫した確実な取り付けを実現します。
  • 安全なロック機構:振動や動きによる締まりを保ち、誤って開かないようにします。
  • 複数のスタイルと作動オプション:さまざまなスタイルやサイズで、レバー、トグル、またはつまみの作動方式を提供し、幅広い応用に対応します。

主な利点:

  • 多目的な取り付け:シムや調整の必要性をなくし、一貫しない表面でも使用を簡素化します。
  • 信頼性の高い性能:厳しい環境下でも一貫したクランプ力と長期耐久性を確保します。
  • 使いやすい操作:素早く直感的な引き動作により、狭いスペースでも簡単にロックおよびアンロックが可能です。
  • 用途:当社の調整可能グリップドローラッチは、産業機器、エンクロージャ、HVACシステム、輸送機器、農業機器、オフロード車両、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

調整可能グリップドローラッチ

表示方法 表 リスト

53の商品1-40

降順
ページ
件