A1-10-503-20

オーバーセンターシリーズラッチ, 500シリーズ, タイプB, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
色 光沢, 黄
アクセス制限 制限なし
シリーズ 500シリーズ
キーパーのタイプ タイプB
製品 A1 - パッチン錠(掛金位置調整)
高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。