A1:アジャスタブル(調整式)シリーズ ドローラッチ

高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。
A1:アジャスタブル(調整式)シリーズ ドローラッチ
ねじ調整型の長いラッチングロッドにより、最大144mm(4.5インチ)長のグリップレンジと、最大33mm(1.31インチ)幅のスパン調整を行えます。
  • ボールエンドスタイルは接合キーパーとの利用により可能 フックエンドスタイルは、キーパーの代わりにフレームやドアのスタッドや穴への用途向け 荷重や寸法のご要望に応じて様々なサイズをご用意 薄型のデザインなので狭い空間でもグリップや力を加えることが可能 アクチュエータハンドルに厚いビニールクッション製グリップの有無を選択可
  • スティールまたはステンレススティール構造 スモールサイズ(500シリーズ)のラッチ用には2種類のキーパーのスタイル  南京錠のオプションも可能
  • スモールサイズ(500シリーズ)はラッチングの適用により最大1550N(350ポンド)の使用荷重に耐久 ミディアムサイズ(700シリーズ)はラッチングの適用により最大3110N(700ポンド)の使用荷重に耐久 ラージサイズ(900シリーズ)はラッチングの適用により最大4450N(1000ポンド)の使用荷重に耐久

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

A1:アジャスタブル(調整式)シリーズ ドローラッチ

表示方法 表 リスト

19 注文

降順
件