The store will not work correctly when cookies are disabled.
A1-11-902-20
オーバーセンターシリーズラッチ, 900シリーズ, 光沢, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢, 黄 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| シリーズ |
900シリーズ |
| 製品 |
A1 - パッチン錠(掛金位置調整) |
高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。