The store will not work correctly when cookies are disabled.
A1-11-902-31
オーバーセンターシリーズラッチ, 900シリーズ, 黒, スティール, 粉体塗装(黒)
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| シリーズ |
900シリーズ |
| 製品 |
A1 - パッチン錠(掛金位置調整) |
高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
4
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|