E8:アジャスタブルスタイルドローラッチ

調節機能、耐久性、薄型、完全に表面に露出しないハードウェアにより、本ラッチは目に付きやすく出入りの多い場所にあるエンクロージャ向けに最適です。非腐食性材質により、あらゆる屋内外の同一平面上のパネル用途にふさわしい表面仕上げが実現される一方、外観は、耐久性に富んだ操作に反したおしゃれなものとなっています。
E8:アジャスタブルスタイルドローラッチ
アセタール製ラッチカバーとガラス充填ナイロンのメカニズムにより、幅広い用途向けの魅力的かつ非常に機能的な高強度製品となっています。内蔵の調節機構により、完璧な適合のための微調整が簡単です。
  • ねじ切り調整ナットを上下し、ラッチ力とグリップ寸法を合計7.9mm(0.31インチ)調節 薄型設計は、閉じた状態で必要な空間距離をたった17mm(0.67)インチに ラッチ時は、ラッチカバーが完全に作業部品を覆います オーバーセンター動作により、確実な閉鎖が実現し、衝撃や振動による不用意な開錠を制御します 屋内外の使用に適した100%非腐蝕性材質
  • ラッチ力/グリップ調整機能は、各ラッチに内蔵されています。
  • 難燃性:UL94-HB 最大使用荷重:1560N(350ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E8:アジャスタブルスタイルドローラッチ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
件