コンプレッションラッチ

優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性でドアをしっかりと閉鎖し固定するサウスコのコンプレッション(圧縮)ラッチ。簡単に操作できるアクセス性に加え、キーや治具など幅広いセキュリティオプションを取り揃えています。

image1

主な利点

  • Product Performance

    スピーディーに取付&操作

  • Vibrantion Resistant

    ノイズや振動を除去

  • Stainless Steel

    密封で水やホコリの侵入を防止

  • Key Choice System

    セキュリティ : キー・治具オプション

  • Mounting Options

    設置場所に応じて調整できる調整式& ガスケットセット

  • Product Testing

    アクチュエータ・ハンドル各種オプション

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

コンプレッションラッチ

表示方法 リスト

40 注文

降順
  1. 62-420-301-3

    Latch

  2. 62-420-211-2

    Latch

  3. 62-420-311-3

    Latch

  4. 62-420-311-2

    Latch

  5. 62-420-211-3

    Latch

  6. 62-420-111-3

    Latch

  7. 62-420-101-2

    Latch

  8. 62-420-301-2

    Latch

  9. 62-420-201-3

    Latch

  10. 62-420-201-2

    Latch

  11. 62-420-111-2

    Latch

  12. 62-420-101-3

    Latch

  13. No more items to load
4a15454ccad2124587520fd8d42d617d134875526d44bc87e98e857371960b59 18.222.180.149
please type in at least 2 letters...
Loading...