E9 クオーターターン コンプレッションラッチ

E9 クオーターターン コンプレッションラッチは、圧縮機能を要するエンクロージャ用途向けにシンプルに最適化し価格を抑えたドアラッチです。シンプルな90°回転操作の間にカムが回り込み、4mmの圧縮でドアパネルを引き寄せる一連の動作でドアやパネルをしっかりと閉鎖し固定します。耐振動性、耐防水防塵性が求められる用途に適しています。Shop
E9 クオーターターン コンプレッションラッチ

1度の1/4回転のみの簡単操作、ガスケットを用いる環境密封用途で4mm圧縮を維持し、ノイズやガタつきを無くします。 

  • 既存のカムラッチから簡単にアップグレード可能 
  • シンプルで直感的な1/4回転操作 
  • 防水防塵密封 
  • ノイズや振動を防止 
  • 亜鉛合金ボディ/仕上げ:粉体塗装(黒/シルバー)、光沢クロムめっきなど グリップ:固定式、調整式 
  • 回転方向:時計回り(右回り)、反時計回り(左回り) 
  • 豊富なヘッドスタイル 
  • カム:標準カム、保護付きカム(フレーム表面仕上げの傷つきを防止)、ローラーカム(圧縮力最大化&操作しやすい設計) 
  • アクセサリ:密封性能およびセキュリティ強化、ドアパネルを開けやすい各種オプション品
  • RoHS 指令(特定有害物質使用制限) 
  • NEMA / IP(密封) 
  • EN45545(難燃性) 
  • EN61373(振動) 
  • UL(安全基準)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

E9 クオーターターン コンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

214の商品1-40

降順
件