クオーターターン ラッチ

当社のクォーターターンラッチは、アクセスパネル、ドア、およびエンクロージャを確実に锁定するための迅速で信頼性の高いユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。これらの多目的なラッチは、頻繁なアクセスと信頼性の高い閉鎖が必要なアプリケーションに最適なクォーターターンロック機能を実現します。エレクトロニクスや産業機器から輸送およびHVACまで、当社のクォーターターンラッチは、安全な锁定と便利な操作を提供します。

クオーターターン ラッチ

主な特長:

クイッククォーターターン操作:90°の簡単な回転で素早く施錠および解錠が可能で、時間を節約したアクセスが可能です。

振動に強い閉鎖:高い振動環境でもしっかりと保持し続けます。

幅広いスタイルとサイズ:さまざまな種類と寸法で提供され、多様な取り付けや用途に適合します。

主な利点:

効率的なアクセス:高速なパネルエントリーを可能にすることで、メンテナンスや点検を迅速化します。

信頼性のあるセキュリティ:誤って開かれるのを防ぎ、安全性と機器保護を向上させます。

ユーザーフレンドリーな使用:直感的なメカニズムがすべてのユーザーに操作を簡素化します。

長期耐久性:高品質の材料で作られ、繰り返しの使用や過酷な環境に耐えるように設計されています。

当社のクォーターターンラッチは、さまざまな用途で使用されており:電子機器や電気ハウジング、産業機械、HVACシステム、輸送、医療機器、データセンター、小売ディスプレイなどに使用されています。

当社のクォーターターンラッチの範囲をご覧いただき、お客様の迅速なアクセスと確実なクロージャーのニーズに最適な締結ソリューションを見つけてください。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

クオーターターン ラッチ

表示方法 表 リスト

4619の商品1-40

降順
件