The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
E3-15-25
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, サウスコ®管状キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
六角/マイナス
グリップタイプ
調整式
据えつけのスタイル
単穴取付
ヘッドスタイル
Southco® チューブラーキー
シリーズ
規格
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
18.00
Grip - Minimum (mm)
25.40
Grip - Maximum (mm)
41.10
最小グリップ-カム逆方向
52.60
最大グリップ-カム逆方向
68.30
カムは、接続されている
はい
回転
タイプA - 時計回りでラッチ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ
19.1mm
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2585
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
533
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
396
2026-11-16
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
112
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
96
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
HTF Inc
Frederick MD USA
95
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
31
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
23
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
21
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2026-11-23
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
5
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79