The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
E3-11-25
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, Tハンドル, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
制限なし
グリップタイプ
調整式
据えつけのスタイル
単穴取付
ヘッドスタイル
Tハンドル
シリーズ
規格
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
18.00
Grip - Minimum (mm)
25.40
Grip - Maximum (mm)
41.10
最小グリップ-カム逆方向
52.60
最大グリップ-カム逆方向
68.30
カムは、接続されている
はい
回転
タイプA - 時計回りでラッチ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ
19.1mm
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
612
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
511
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
474
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
341
2026-11-16
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
52
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
30
2026-11-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
16
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
2
2026-11-12
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521