The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
E3-15-15
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, サウスコ®管状キー, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
アクセス制限
六角/マイナス
グリップタイプ
調整式
据えつけのスタイル
単穴取付
ヘッドスタイル
Southco® チューブラーキー
取りつけ
クリップイン
シリーズ
規格
外側のパネル厚さ
0.00
最大外側パネル厚
18.00
Grip - Minimum (mm)
11.40
Grip - Maximum (mm)
27.20
最小グリップ-カム逆方向
66.30
最大グリップ-カム逆方向
76.20
カムは、接続されている
はい
回転
タイプA - 時計回りでラッチ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
取付穴サイズ
19.1mm
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5232
2026-10-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1314
2026-10-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
186
2026-10-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
119
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zygology Ltd
Oxford UK
116
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
81
2026-10-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
59
2026-10-23
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
52
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
50
2026-10-22
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
32
2026-10-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
21
2026-10-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2026-10-10
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
3
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-10-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
2
2026-10-09
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
Handy FIX
Warsaw Poland
1
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2026-10-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622