The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
ツヤ消し |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| ヘッドスタイル |
4mm 六角リセス |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
26.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
36.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
36.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
46.00 |
| 外形 |
フラッシュ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| パッケージング |
個別包装 |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-01-15
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|