PT:チューブラーキー カムロック

幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
PT:チューブラーキー カムロック
ダイカスト亜鉛ハウジング内の7ピンチューブラーロックの設計が、キーロックのセキュリティを強化します。別途ご注文いただける様々な部品オプションは、幅広い寸法範囲に適合します。
  • チューブラーキー設計は、より多くのキーコードオプションを提供し、ピッキングやキーの複製をより困難にすることでセキュリティを強化 厚さ5.1mm(0.20インチ)から28.9mm(1.14インチ)のドアに適合 ラッチハウジングとカムスタイルの多種多様な組み合わせにより、6.4mm(0.250インチ)から42.8mm(1.687インチ)の範囲の25種類の異なるグリップ寸法(ドアパネル正面からカムの正面までの距離)に適合できます 適切なカムと適合している場合スライドドアやスイングドア用途に最適
  • 標準カムスタイルはスイングドアでご利用いただけ、フック式カムスタイルはスライドドアとスイングドアでご利用いただけます 50種類の標準キーコードオプション、さらにキーコード構成は何千種類にもカスタマイズできる可能性があります ロックされた状態でのみキーを取り外せるように指定したり、ロックされていてもいなくてもキーを取り外せるように指定できるオプションをご用意 ハウジングの全長は5種類後用意
  • カムの許容静荷重は、180N(40フィートポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

PT:チューブラーキー カムロック

表示方法 表 リスト

49の商品1-40

降順
ページ
件