The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-1C109-20B-KD
チューブラーキーカムロック, Keyed Differently (50 codes), 12.7 mm, 5.1 mm, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
5.10 |
| キーコード |
個別キー (50コード) |
| カムハウジング長さ |
12.70 |
| 製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
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
70
|
2026-10-28
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|