カムロック

当社のカムロックは、さまざまな産業でドア、パネル、蓋、および筐体を確実に锁定する柔軟で費用対効果の高いソリューションを提供しています。これらのシンプルで信頼性の高いロッキングデバイスは、回転カムメカニズムを利用して安全な閉鎖を実現し、迅速なアクセスとセキュリティが不可欠なアプリケーションに最適です。キャビネットや筐体から自動販売機や郵便受けまで、当社のカムロックは一貫したパフォーマンスと簡単な操作を提供します。

カムロック
  • 主な特長:
  • 信頼性のあるカム機構:確実な施錠により安全で一貫した閉鎖を実現します。
  • 幅広いスタイルとサイズ:さまざまなボディタイプ、カムスタイル、サイズが用意されており、多様な要件に適合します。
  • 耐久性のある構造:ダイキャスト亜鉛やステンレス鋼などの頑丈な素材で作られており、長期間の性能を提供します。

 

  • 主な利点:
  • 高度なセキュリティ:信頼性の高い締結を提供し、内容物を保護します。
  • 使いやすい操作:シンプルな動作で簡単に開閉できます。
  • 広範な互換性:多くの産業や用途に適しています。
  • コスト効率:質を損なうことなく手頃な解決策を提供します。
  • 用途:当社のカムロックは、エンクロージャ、自動販売機、郵便受け、ロッカー、家具、ゲーミング機器、輸送、産業機器など、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

カムロック

表示方法 表 リスト

176の商品1-40

降順
件