The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-1C101-20L-KA
チューブラーキーカムロック, T0001, 12.7 mm, 5.1 mm, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
5.10 |
| キーコード |
T0001 |
| カムハウジング長さ |
12.70 |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
152
|
2026-10-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
61
|
2026-10-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
41
|
2026-10-12
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
12
|
2026-09-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
6
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-10-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|