The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-C006
カムロックラッチ, フック無, 19 mm, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| カムタイプ |
フック無 |
| カムハウジング長さ |
19.00 |
| 製品 |
CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
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
1143
|
2026-11-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1102
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
169
|
2026-11-11
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
150
|
2026-11-11
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
78
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
54
|
2026-11-10
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|