CM:カムロックラッチ

多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
CM:カムロックラッチ
多様なカムスタイル、サイズ、オフセットに適合するさまざまな長さのダイカスト亜鉛製ハウジングは、カムロック用途向けに豊富な取りつけソリューションと操作ソリューションを提供します。部品を個々に注文でき、ラッチ構成とキーコードのための柔軟性を最大限に生かしつつ、在庫投資を最低限に抑えます。
  • パネルまで適合 NEMA-4とIP-66の浸水に関する規格に準拠した密閉モデル 非常に優れたキーコードの柔軟性を実現する着
  • あらゆる環境条件で利用できる密閉型と非密閉型 取りつけ時に多用途性を提供する様々なキーコードとマスターキーオプション 多彩な配慮された外観を実現するさまざまな仕上げオプションとアクセサリ 用途条件に適応する多様な取りつけオプション 標準カムオプションは90度ですが、180度のオプションもご利用いただけます ラッチは素早く簡単に取りつけられるよう完全に組み立てられた状態で出荷されます
  • シャッター、シーリングワッシャ、内部Oリングによって、NEMA-4とIP-66の浸水に関する規格に準拠 標準サイズのカムへの極限荷重は180N(40フィートポンド) ミニサイズのカムへの許容静荷重は160N(35フィートポンド)
  • 1.6mm(0.063インチ)から57.2mm(2.25インチ)のグリップ幅に対応する標準サイズ 直径たった14.9mm(0.59インチ)のフランジが正面パネルに露出し、中心線からわずか16.4mm(0.65インチ)カムが突出する、高さわずか21.5mm(0.85インチ)のグリップに対応するミニサイズ ミニサイズの全モデルが、最大7.5mm(0.30インチ)の厚さの

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

CM:カムロックラッチ

表示方法 表 リスト

127の商品1-40

降順
ページ
件